Chápadlo pre hlavy valcov
Výzva
Pri združení obrábacích strojov sa musel obrobok umiestňovať do rozličných upnutí. Na to sa musel obrobok v chápadle otočiť (preorientovať).
Riešenie
Použitím štandardných otočných jednotiek Zimmer Group v kombinácii so štandardným chápadlom s veľkým zdvihom bolo možné otočiť uchopený obrobok a tak ho v správnej polohe pripraviť na ďalšiu upínaciu situáciu. Otáčanie sa uskutočňuje vo vedľajšom čase (čas pojazdu portálu) bez straty doby taktu pre zákazníka. Zaistenie polohy uchopenia sa uskutočňuje pomocou upnutia Zimmer Group.
Hlavné prvky a technické údaje
- IP40
- Pneumaticky
- Vonkajšie upínanie
Technické údaje
Typ pohonu | PNEU |
Uchopovacia sila max. | 1200 [N] |
Koncepcia uchopenia | FORM |
Uchopovacia poistka | DRUCKSICHER |
Zdvih max. | 120 [mm] |
Trieda IP | IP40 |
Systémová hmotnosť | 60 [kg] |
Hmotnosť obrobku max. | 25 [kg] |
Teplota obrobku max. | 80 [°C] |
Vstavané štandardné komponenty